配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A20 002
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,2m
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 002
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identifiering HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,2 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x AWG 26/7
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • GTIN 5713140260665
  • eCl@ss 27.060.390,00
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较