Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0009 0300
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Motorcbl. LPMo3 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistenţă mare la ulei, Fără silicon
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0009 0300
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 LP 3 pini
  • Conector 2
    M23
    Mamă
    7 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistenţă mare la ulei
    Fără silicon
  • Caracteristici Torsadat
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Structură miez 4x 4,0 mm²
  • Domeniu de utilizare pentru conexiune la motor
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140275201
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați