登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
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
Řešení na míru
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Připojovací kabely pro pohony Dunker EC
61 88 720 0004 2000
型号: 61 88 720 0004 2000
Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0004 2000
Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
LD 7 pinů
Konektor 2
M17
Zásuvka (female)
4 póly
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Bez silikonu
Vlastnosti
Vysoceohebný
Vhodný pro vlečné řetězy
Verze
Délka kabelu
20 m
Uspořádání vodičů
4× 2,5 mm²
Oblast použití
Pro připojení motoru
Parametry připojení
Jmenovité napětí
60 V DC
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Oranžová
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140675056
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600