Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 201 0291 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu motor
Preasamblat pe o parte, Cu frână, Cu dispozitiv termic
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 201 0291 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Element Cablu motor
  • Specificație
    Preasamblat pe o parte
    Cu frână
    Cu dispozitiv termic
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasă
    Han® Q 4/2 Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Structură miez
    4x 2,5 mm²
    + 2x (2x 0,75 mm²)
  • Contact de împământare Da
  • Domeniu de utilizare pentru conexiune la motor
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 685 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274341
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați