配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
PCB-Adaptor Han Q 8/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han® Q 8/0
额定电流: ‌16 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa PCB adapter
  • A tartozék leírása In the Han® Q 8/0
Verzió
  • Fajta Male
  • Részletek for PCB´s up to 1.6 mm
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 230 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 11.68 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140017986
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较