备件
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 396 2533
型号: 21 03 396 2533
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 16 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 396 2533
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
圆形连接器 M12
标识
Power
原件
PCB适配器
规格
直式
包含底座
面板内部安装
版本
接线方式
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
公母类型
Hembra
屏蔽
Blindado
针数
4
编码
Codificación L
锁定类型
Bloqueo por tornillo
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
63 V
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm Tuerca de retención
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polímero de cristal líquido (LCP)
颜色(插芯)
Negro
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
材料 (上壳/底座)
Cinc fundido a presión
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
20 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140228474
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors