配套产品
配套产品
饰品
4
备件
2
插芯
6
型号: 21 03 302 2001
PCB receptacle housing front f (60 pcs)
PCB receptacle housing front f (60 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 2001
PCB receptacle housing front f (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
备件
2
插芯
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Conectori circulari M12
  • Tip de accesorii Priză
  • Descrierea accesoriului pentru montaj frontal
Versiune
  • Gen Mamă
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere 2 Nm Piuliţă de blocare
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 60
  • Masă netă 16 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140236486
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较