매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
15
Pièce détachée
2
품번들: 21 03 321 1831
PCB receptacle male front A-cod 8-pole
PCB receptacle male front A-cod 8-pole

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 어댑터
직선형, 하우징 포함, 전면 장착 지원
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌2 A
접점: 8
구리 합금
Ni 금도금 체결 측면
코딩: A-코딩
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 21 03 321 1831
PCB receptacle male front A-cod 8-pole
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
15
Pièce détachée
2
제품 상세 정보
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification PushPull
  • Elément Adaptateur pour circuit imprimé
  • Spécification
    Droit
    avec embase
    pour montage avant
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage
    Verrouillage à vis
    PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Tension nominale 30 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 29 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140137752
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다