登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
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
备件
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 399 2402
型号: 21 03 399 2402
PFT female S- rear 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 399 2402
PFT female S- rear 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
備件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
圓形連接器 M12
標識
Power
原件
面板安裝
規格
帶導體
面板內部安裝
版本
公母類型
母頭
屏蔽
無屏蔽
針數
4
電源針數
3
特殊插針數
1x 接地針
特殊插針規格
接地針
編碼
S編碼
鎖定類型
螺釘鎖扣
PushPull
技術參數
導體截面積(mm²)
2.5 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 14
額定電流
12 A
額定電壓
630 V
額定脈沖電壓
6 kV
污染等級
3
過電壓類別
III
絕緣阻抗
>10
8
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
擰緊力矩
0.8 Nm
2 Nm 鎖緊螺母
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
導體長度
30 cm
材料特性
材料(插蕊)
聚酰胺 (PA)
材料(插針)
黃銅
表面(插針)
鎳表面鍍金 界面端
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
48.9 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140227811
eCl@ss
27,440,103.00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020