HARTING PushPull
33 53 211 0010 002
型号: 33 53 211 0010 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 53 211 0010 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
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
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
连接器1
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
连接器2
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
PushPull (V14)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
PushPull (V14) 金属
SCRJ duplex POF
连接器2
Han
®
PushPull (V14) 金属
SCRJ duplex POF
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
1 m
芯结构
980 / 1000 µm
技术参数
电缆直径
8 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
197.88 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140150768
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found