配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0060 026
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0060 026
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING PushPull (V4)
  • 2. csatlakozó HARTING PushPull (V4)
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Monomódusú
Verzió
  • Kábelhossz 6 m
  • Magfelépítés 9 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
  • Kábel átmérője 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Fém
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 104 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140152816
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600