제품 시리즈
HARTING PushPull
33 58 231 0050 028
型号: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
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
케이블 유형
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
커넥터 1
PushPull v4 metall MM overmolded
커넥터 2
PushPull v4 metall MM overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4)
커넥터 2
HARTING PushPull (V4)
케이블 유형
FO 케이블
케이블 설명
다중모드
버전
케이블 길이
5 m
코어 구조
62.5 / 125 µm
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +70 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
케이블 직경
7 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
금속
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
104 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85447000
GTIN
5713140152755
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found