デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
光ファイバー
09 57 409 0501 000
型号: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
LC duplex
原件
连接器组
插针端子介绍
单模
版本
针数
2
锁定类型
PushPull
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 200
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5.8 ... 7.2 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
90.66 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140570634
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity