Data 光缆
PushPull
33 26 231 0100 013
型号: 33 26 231 0100 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0100 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identificación
Categoría
系统布线
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Conector 2
LC duplex
Tipo de cable
光缆
Descripción del cable
多模
一体成型
用于不封底安装底座,长
Versión
Longitud de cable
10 m
Estructura de núcleo
50 µm
Detalles
按需提供其他电缆长度
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黑色
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
92.9 g
País de origen
拉脱维亚
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140280496
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found