登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
...
Data
Fibră optică Cablaje de sistem
33 26 231 0120 013
型号: 33 26 231 0120 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0120 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 12m
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
Tip cablu
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Conector 2
LCdx MM
Identificare
Categoria
系统布线
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
两端预接
Conector 1
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Conector 2
LC duplex
Tip cablu
光缆
Descrierea cablului
多模
一体成型
用于不封底安装底座,长
Versiune
Lungimea cablului
12 m
Structură miez
50 µm
Detalii
按需提供其他电缆长度
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黑色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
92,9 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140280519
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found