配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0800 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 80m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 80m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0800 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系統佈線
  • 系列 PushPull XS SFP
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 兩端預接
  • 连接器1 PushPull XS SFP 熱塑性塑料
  • 连接器2 PushPull XS SFP 熱塑性塑料
  • 电缆类别 光纜
  • 电缆介绍
    多模
    一體成型
    用於不封底安裝底座,長
版本
  • 電纜長度 80 m
  • 蕊結構 50 µm
  • 詳細資料 按需提供其他電纜長度
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 拉脫維亞
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140281509
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600