登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
...
Data
Glasvezel Systeembekabeling
33 26 231 0080 018
型号: 33 26 231 0080 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0080 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 8m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Connector 2
LC duplex
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Multimodus
Omgespoten
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
Kabellengte
8 m
Kernstructuur
50 µm
Details
Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140280212
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found