登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
...
Data
Światłowód Okablowanie systemowe
33 26 231 0090 018
型号: 33 26 231 0090 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0090 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 9m
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
Kabeltyp
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Złącze 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Złącze 2
LCdx MM
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
PushPull XS SFP Tworzywo termoplastyczne
Złącze 2
LC duplex
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb wielomodowy
Zalewane
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, krótkich
Wersja
Długość kabla
9 m
Konstrukcja rdzenia
50 µm
Szczegóły
Inne długości dostępne na życzenie
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140280229
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found