Data
光纤 系统布线
33 26 231 0120 017
型号: 33 26 231 0120 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0120 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 12m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
连接器1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
连接器2
LCdx SM
Identificación
Categoría
系统布线
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Conector 2
LC duplex
Tipo de cable
光缆
Descripción del cable
单模
一体成型
用于不封底安装底座,短
Versión
Longitud de cable
12 m
Estructura de núcleo
9 / 125 µm
Detalles
按需提供其他电缆长度
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黑色
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
76 g
País de origen
拉脱维亚
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140281103
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found