HARTING PushPull
33 26 231 0450 014
型号: 33 26 231 0450 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0450 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 45m
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
Тип кабеля
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Соединитель 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Соединитель 2
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
PushPull XS SFP
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
PushPull XS SFP Термопластик
Соединитель 2
PushPull XS SFP Термопластик
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Многомодовый
Литой
для (коротких) блочных кожухов с креплением на перегородке
Версия
Длина кабеля
45 m
Структура ядра
50 µm
Подробные данные
Другие длины кабеля по запросу!
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
139 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140281417
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found