登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
33 26 231 0120 015
型号: 33 26 231 0120 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0120 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 12m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
PushPull XS SFP
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
PushPull XS SFP Termoplastik
Konnektör 2
PushPull XS SFP Termoplastik
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Tekli mod
Çoklu kalıplanmış
bölmeye monte muhafazalar için, kısa
Sürüm
Kablo uzunluğu
12 m
Damar yapısı
9 / 125 µm
Ayrıntılar
Talep üzerine diğer kablo uzunlukları!
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
139,4 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140281844
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found