配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0010 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 1m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0010 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série PushPull XS SFP
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação 两端预接
  • Conector 1 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Conector 2 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Tipo de cabo 光缆
  • Descrição do cabo
    单模
    一体成型
    用于不封底安装底座,短
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Estrutura central 9 / 125 µm
  • Detalhes 按需提供其他电缆长度
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 126,02 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140261747
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较