Serie
HARTING PushPull
33 26 231 0450 015
型号: 33 26 231 0450 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0450 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 45m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
PushPull XS SFP
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
PushPull XS SFP Termoplásticos
Conector 2
PushPull XS SFP Termoplásticos
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Monomodo
Sobremoldeado
para bases a empotrar, cortas
Versión
Longitud de cable
45 m
Estructura de núcleo
9 / 125 µm
Detalles
¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
139,4 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140281936
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found