配套产品
配套产品
Combinables
23
후드/하우징
2
型号: 09 35 002 2101 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 2101 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
上売/底座
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 요소 암형
  • 사양
    앵글형
    접촉 스프링 포함
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 패키지 내용 트레이
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.75 A
  • 정격 전압 50 V
  • 전송 특성 Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
자재 특성
  • 표면 (접점)
    Ni 금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-117 버전 14 (V14)
    IEC 60603-7 체결 측면
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 7.85 g
  • 원산지 일본
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140223974
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较