配套产品
配套产品
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
4
型号: 09 45 445 1914
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1914
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Conector 2
    IP20 USB 2.0
    A型
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindagem 屏蔽
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1.5 A
  • Tensão Nominal ‌ 30 V DC
  • Taxa de dados ‌ 480 Mbit/s
  • Resistência de isolamento > 1.6 x 106 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Força de inserção ≤ 35 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 4.9 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • Impedância ‌90 Ω ±15 %
Propriedades do material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) 黑色
  • Material (sobremoldagem) 聚酰胺 (PA)
  • Cor (sobremoldagem) 黑色
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 147 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140262744
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600