登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
eShop
...
Serier
HARTING PushPull
97 00 000 2594
型号: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
两端预接
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
A型
Konnektor 2
IP20 USB-C
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellængde
1.5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Afskærmning
屏蔽
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
1.5 A
Nominel spænding
30 V DC
Datahastighed
5 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
液晶聚合物 (LCP)
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
黑色
Materiale (overstøbning)
聚酰胺 (PA)
Farve (overstøbning)
黑色
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Malaysia
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.390,00