登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
97 00 000 2596
型号: 97 00 000 2596
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2596
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Typ A
Złącze 2
IP20 USB-C
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
3 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Ekranowanie
Ekranowane
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
1,5 A
Napięcie znamionowe
30 V DC
Szybkość transmisji danych
5 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Czarny
Materiał (zalewanie)
聚酰胺 (PA)
Kolor (zalewanie)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Malezja
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.390,00