配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
电缆直径: 6 ... 9 mm
聚碳酸酯 (PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
型号: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory 插座
Version
  • Termination method 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Shielding 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Fixing 挂墙安装
  • Pack contents
    带保护盖的两端口出口底座
    电缆管理
    电缆紧固件
    标签
    2个RJ45 电缆插座 09 45 545 1562
    组装说明
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² 实心
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ‌1.7 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    聚碳酸酯 (PC)
    强化型玻璃光纤
  • Colour (hood/housing) 黑色
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140235816
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较