登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Alimentare și semnal
...
Cablu sistem Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0611 030
型号: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1
Lungimea cablului: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
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
Tip cablu
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Conector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Conector 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
PushPull (V14)
Identificare
Power L
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Versiune
Lungimea cablului
3 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 1,5 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie clemă cu arc
Ecranare
Neecranat
Număr de contacte
5
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
24 V
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C nemişcat
-40 ... +70 °C deplasat
-25 ... +70 °C deplasată, cu ghidare forţată
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Raza minimă de încovoiere
4x Diametrul cablului (îndoire unică)
5x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Da
Rezistenţă la vibraţii
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Rezistenţă la şoc
30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
RAL 7040 (gri fereastră)
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Rezistenţă la ulei
NEK 606 Rezistență la noroi
IEC 60754
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140501843
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Germană)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Franceză)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Coreeană)
PDF (Japoneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
PDF (Turcă)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found