配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0610 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0610 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power L
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 2,5 mm²
  • Aansluitmethode Veerklem aansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C niet-verplaatst
    -15 ... +70 °C verplaatst
    -5 ... +70 °C sleepketting
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    15x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen met versterkte geleiding)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Trillingsbestendig 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 veegcycli vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 30 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7001 (zilvergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140503847
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较