登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Han
®
-systeemkabel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0610 100
型号: 33 50 707 0610 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0610 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 10m
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
Type of cable
Classic 110 5G2,5
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Connector 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificatie
Categorie
Rendszer kábelezés
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identificatie
Power L
Element
Készre szerelt kábelek
Specificatie
Előszerelt mindkét végen
Type kabel
Rézkábel (kerek)
Beschrijving van de kabel
1:1 vezetékezés
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5 x 2,5 mm²
Aansluitmethode
Rugós bilincs végződés
Afscherming
Nem árnyékolt
Aantal contacten
5
Vergrendelingstype
PushPull
Technische eigenschappen
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
24 V
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C stabil
-15 ... +70 °C mozgatott
-5 ... +70 °C húzólánc
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Minimale buigradius
4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
15x kábelátmérő (ismételt hajlítás kikényszerített megvezetéssel)
Compatibel met sleepketting
Igen
Trillingsbestendig
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Schokbestendig
30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
RAL 7001 (ezüstszürke)
RoHS
konform, kivétellel
RoHS-uitzonderingen
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV-status
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Nem része
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Nem része
REACH SVHC Stoffen
Igen
REACH SVHC Stoffen
Ólom
California Proposition 65 stoffen
Igen
California Proposition 65 stoffen
Ólom
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Lángállóság
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140504233
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found