配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0609 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Způsob připojení Pružinové připojení
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -15 ... +70 °C v pohybu
    -5 ... +70 °C Vlečný řetěz
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    15× průměr kabelu (opakované ohýbání s nuceným vedením)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Odolnost proti vibracím 10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140502482
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较