登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Han
®
systemkabel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0609 150
型号: 33 50 700 0609 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m
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
Type of cable
Classic 110 5G 1,5qmm
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identifiering
Power L
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Kablage 1:1
Version
Kabellängd
15 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 1,5 mm²
Förbindningsmetod
Fjäderklämsterminering
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
5
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkström
16 A
Märkspänning
24 V
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C orörd
-15 ... +70 °C flyttad
-5 ... +70 °C släpkedja
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Minsta böjradie
4x kabeldiameter (enkel böjning)
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
15x kabeldiameter (upprepad böjning med tvingad styrning)
Kompatibel med släpkedja
Ja
Vibrationshållfast
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
RAL 7001 (silvergrå)
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140502390
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found