配套产品
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
123
型号: 09 47 565 6095
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 565 6095
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie RJ45
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1 Han® PushPull (V14) 金属
  • Conector 2 Han® PushPull (V14) 金属
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -45 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Triphenyl phosphate
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140251151
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较