配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0200 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0200 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Putere 4 pini
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Putere 4 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4G 1,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 4
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Temperatura de limitare
    -15 ... +70 °C deplasat
    -40 ... +70 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axă
    5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc
    25 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
    5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Polimer fără halogeni TM7 (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-1 Fără halogeni
    IEC 61034-1 Densitatea fumului
    IEC 61034-2 Densitatea fumului
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140246744
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600