Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 59 222 2000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1
Kabellängd: 20 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 59 222 2000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4)
    Kraft 3 poler
  • Kontaktdon 2
    HARTING PushPull (V4)
    Kraft 3 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3G 1,5 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 1.5 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
    5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet
    25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
    5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140246454
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare