配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0300 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 3.0m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0300 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4)
    Güç 3 kutuplu
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4)
    Güç 3 kutuplu
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3G 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 2
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 1.5 mm²
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140246393
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较