Печать на кабеле
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Версия
Длина кабеля
20 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 23/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
Диаметр кабеля
8,7 mm
Минимальный радиус изгиба
8х диаметр кабеля (многократный изгиб)
4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Сопротивление проводника при 20 °C
≤75 Ω/km
Сопротивление изоляции при 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Время распространения сигнала при 20 °C
≤ 5,13 ns/m
Импеданс при 100 МГц
100 Ω ±5 %
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
绿色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含