配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9928
Han-Modular Twin Panel feed through
Han-Modular Twin Panel feed through

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: Modular Twin
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 000 9928
Han-Modular Twin Panel feed through
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Modular® Twin
  • Tipo de carcasa/base Base pasacables
Versión
  • Tamaño Modular Twin
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Detalles
    Voltaje nominal ≤630 V
    Voltaje de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 3
    Para un conector completo, el voltaje nominal especificado es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de voltaje más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de voltajes nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 112 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140018631
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较