登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
9
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Bedien- und Anzeigeelemente
Serviceschnittstellen
...
Han-Port
®
Schutzkontaktsteckdosen
39 50 001 0001
型号: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
带LED显示, 后面板接线
德国 (VDE)
螺栓接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 6 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
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
Bezeichnung
Kategorie
Schutzkontaktsteckdosen
Gehäusebaureihe
Han-Port
®
Komponente
Schutzkontaktsteckdose
Beschreibung
mit LED Betriebsanzeige
Anschluss hinten
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Anwendungsgebiet
Deutschland (VDE)
Anschlussdaten
Netzspannung
250 V AC
Nennstrom
16 A
Nennfrequenz
50 Hz
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
6 mm²
Einbautiefe
62 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
150 g
Ursprungsland
Belgien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140154872
eCl@ss
27144042 Steckdose
ETIM
EC000450
UNSPSC 24.0
39121406
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®