配套产品
配套产品
Combinables
9
饰品
1
型号: 39 50 001 0333
Plug socket module Israel
Plug socket module Israel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
以色列
螺栓接线
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0333
Plug socket module Israel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Stiksokler
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Port®
  • Element Stiksokkel
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Anvendelsesområde 以色列
Termineringsdata
  • Forsyningsspænding 250 V AC
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel frekvens ‌ 50 Hz
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 2.5 mm²
  • Samlingsdybde 30 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 80 g
  • Oprindelsesland Frankrig
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140154988
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406