工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
插針
氣動
09 14 000 6460
型号: 09 14 000 6460
Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6460
Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
插针类型
气动针
插针端子介绍
带止阀 直式
版本
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-20 ... +85 °C
工作压力
≤ 10 bar
插拔次数
≥ 10,000
管道外径
10 mm
材料特性
材料(插针)
黄铜
材料(密封件)
NBR
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
40 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140189232
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®