登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Neumático
09 14 000 7456
型号: 09 14 000 7456
Pneum. contact metal OD6mm female angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7456
Pneum. contact metal OD6mm female angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Tipo de contacto
Contacto neumático
Descripción del contacto
Sin cierre Acodado
Características
Los contactos Han® Pneumatic sin válvula de retención son adecuados para el uso dentro de un vacío. (Límite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox. 90% de vacío)
Versión
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +85 °C
Presión de trabajo
≤ 10 bar
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Diámetro exterior de tubo
6 mm
Propiedades del material
Material (contactos)
Latón
Material (junta)
NBR
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
13 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140189195
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found