公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
61 88 780 2001 5
型号: 61 88 780 2001 5
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2001 5
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
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
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
7/8ʺ
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
针数
5
电源针数
4
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
净重
234.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140236851
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found