配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 0405 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 5m
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0405 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Komponente Energieleitung
  • Beschreibung AC-Leistungseingang
  • Steckverbinder 1
    Han-Compact® Tüllengehäuse
    gerader Kabeleingang
    Han® Q 4/2 Buchse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale TC-ER Kabel
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Adernaufbau 3G 1,5 mm²
Technische Kennwerte
  • Stromart AC
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275973
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较