Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 780 0303 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 3m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Alimentare cu energie electrică
intrare de putere AC
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 780 0303 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Element Alimentare cu energie electrică
  • Specificație intrare de putere AC
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasă
    Intrare verticală
    Han® Q 4/2 Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici Cablu TC-ER
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Structură miez 4G 4 mm²
Caracteristici tehnice
  • Tipul de curent AC
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140276161
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați