配套产品
配套产品
型号: 20 80 000 1080
Protection cap LC male contact red
Protection cap LC male contact red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
LC插针
材料 (上壳/底座): PVC
红色
注释
比较
型号: 20 80 000 1080
Protection cap LC male contact red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 LC插针
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) PVC
  • 颜色(上売/底座) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.05 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192485
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467