配套产品
配套产品
饰品
12
插芯
3
型号: 09 45 545 0040
PushPull V4, compact housing vert. jack
PushPull V4, compact housing vert. jack

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
注释
比较
型号: 09 45 545 0040
PushPull V4, compact housing vert. jack
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
12
Inserti
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Compact
    Met geïntegreerde afdichting
Versie
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Details voor verticaal RJ-contact 09 45 551 1103
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Trillingsbestendig
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig
    25 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
    5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Materiaal (afdichting) TPE-V
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,55 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140224025
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较