配套产品
配套产品
型号: 61 04 202 2953 L150
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 15m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
以不同方式在两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 61 04 202 2953 L150
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 原件 供能
  • 規格 以不同方式在兩端預接
  • 連接器1
    Han-Compact® 上殼
    頂出線
    Han® Q 4/2 公頭
  • 連接器2
    Han-Compact® 上殼
    頂出線
    Han® Q 4/2 母頭
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 15 m
  • 蕊結構 4G 6 mm²
  • 接地針
  • 應用領域 電源電纜
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140275942
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较