配套产品
配套产品
型号: 61 04 201 2740 L100
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 04 201 2740 L100
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Eleman Enerji ikmali
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han-Compact® Seyyar gövde
    Yandan Girişli
    Han® Q 4/2 Dişi
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 4G 6 mm²
  • PE kontağı Evet
  • Uygulama Alanı Güç kabloları
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140275690
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600